Publique sus productos
Exterior Cladding Panels - Panelboard™
Exterior Cladding Panels - Panelboard™
Exterior Cladding Panels - Panelboard™
Exterior Cladding Panels - Panelboard™

    Exterior Cladding Panels - Panelboard™

    Traducido por Google,
    Panelboard™: Un sistema de revestimiento de paneles elegante y moderno.

    Panelboard™ ofrece la elegante apariencia de los paneles de gran formato con la flexibilidad y facilidad de un sistema modular. Diseñado para una instalación sencilla, se puede ensamblar con herramientas de revestimiento estándar y cortes in situ, lo que facilita su adopción por parte de instaladores habituales con una formación mínima. Disponible en una amplia gama de acabados y con opciones de garantía de 15 y 20 años, Panelboard™ ofrece un rendimiento y un estilo duraderos.

    El sistema utiliza accesorios de montaje y perfiles de componentes machihembrados ya existentes, lo que permite a los diseñadores lograr la estética impecable de los paneles macizos con tablones lisos. Este enfoque ofrece mayor libertad de diseño y simplifica la instalación, sin la complejidad ni las limitaciones de los sistemas de paneles de gran formato tradicionales.

    Especificaciones
    • V-Groove Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Smooth Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Channel Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Accessories

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaexterior-cladding-panels-panelboard
    • Familia de productoMetal Wall Panels
    • Grupo de productosAluminum Panelboard System, Modular Plank Panels, Exterior Rainscreen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding