Publique sus productos
Exterior Cladding - Tongue & Groove Planks
Exterior Cladding - Tongue & Groove Planks
Exterior Cladding - Tongue & Groove Planks
Exterior Cladding - Tongue & Groove Planks
Exterior Cladding - Tongue & Groove Planks

    Exterior Cladding - Tongue & Groove Planks

    Traducido por Google,
    Perfil de aluminio para longboard: una solución de revestimiento hermosa y versátil.

    El sistema Longboard® Tongue & Groove es una solución de revestimiento y plafón de aluminio de primera calidad, diseñada pensando en el rendimiento arquitectónico. Ahora disponible en cuatro tamaños de perfil: 2″, 4″, 6″ y el NUEVO perfil de ranura en V de 8″. El sistema está fabricado con aluminio arquitectónico extruido al 100%, lo que proporciona una estética elegante y moderna con una durabilidad excepcional. Es incombustible, resistente a la intemperie y está diseñado para una fácil instalación.

    Adecuado tanto para aplicaciones verticales como horizontales, el sistema se integra a la perfección en una amplia gama de diseños. Disponible en longitudes de 3,6 o 7,3 metros, se puede personalizar en una planta de prefabricación o adaptar fácilmente en obra, ofreciendo versatilidad para proyectos de cualquier envergadura. Con más de 50 acabados en imitación madera y colores sólidos, la colección ampliada de machihembrado proporciona aún mayor flexibilidad de diseño, manteniendo el mismo sistema de instalación fiable y un rendimiento arquitectónico excepcional.

    Especificaciones
    • V-Groove Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289
      • 8" — 12': 8V.145 | 24': 8V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —

      Notes: 8" V-Groove in 12' lengths available in all finishes; 8" V-Groove in 24' lengths available in woodgrains only

      Channel Planks

      • 6" — 12': 6CH.145 | 24': 6CH.289

      Castellation Planks

      • 4" — 12': 4CA.145 | 24': 4CA.289
      • 8" — 12': 8CA.145 | 24': 8CA.289

      Notes: vertical install only; 4"/8" Castellation Planks only available in solid finishes; 4"/8" Castellation Planks with Link & Lock™ Battens available in solid & woodgrain finishes

      Smooth Planks

      • 6" — 12': 6PSP.145 | 24': 6PSP.289 | 12' Perf: 6PSPP.145 | 24' Perf: 6PSPP.289

      Bevel Planks

      • 6" Single — 12': 6SB.145 | 24': 6SB.289
      • 6" Triple — 12': 6TB.145 | 24': 6TB.289

      Accessories

      • Quick Screen Clips — Qty: 1500/box | SKU: CLIP.N1500
      • Quick Screen Clips — Qty: 100/bag | SKU: CLIP.N100
      • 1/16" U-Shim — Qty: 250/bag | SKU: SHIM.1001

      Touch Up Pens (reach out to confirm color with account manager) — Qty: — | SKU: TUP

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaexterior-cladding-tongue-groove-planks
    • Familia de productoMetal Wall Panels
    • Grupo de productosAluminum Planks, Tongue & Groove, Exterior Rainscreen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6
    • Ancho (pulgadas)288
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Siding
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding