Publique sus productos
Interior Wall Cladding - Tongue & Groove Planks - Texturerd

Interior Wall Cladding - Tongue & Groove Planks - Texturerd

Traducido por Google,

Esta nueva categoría de productos incluye dos diseños distintos de tablones machihembrados con textura: biselado y almenado.

Nuestros nuevos perfiles texturizados tienen el mismo impacto visual tanto en interiores como en exteriores. Se pueden utilizar en espacios creativos como elemento decorativo, revestimiento de paredes o estructura de techo, lo que permite a los arquitectos añadir textura e interés visual a los diseños de interiores. Su atractivo atemporal y su capacidad para armonizar con diferentes materiales lo convierten en una opción versátil para los arquitectos que buscan realzar la estética y la funcionalidad de sus proyectos.

Estos sistemas son fáciles de instalar, no combustibles, libres de COV y resistentes a la corrosión. Ambos perfiles están disponibles en longitudes de 12 y 24 pies, lo que proporciona una mayor adaptabilidad a una variedad de diseños arquitectónicos.

Especificaciones
  • Code Compliance

    • ICC ESR 4182
    • LADBS – Los Angeles Department of Building and Safety
    • FLORIDA PRODUCT CODE – FL# 20075

    Combustibility

    • ASTM E136 – Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace
    • CAN/ULC S114 (CANADA) – Non-Combustibility (weight loss)
    • EN 13501 (UK/EU) – Combustibility Classification
    • EN ISO 1716 (UK/EU) – Heat of combustion (calorific loss)

    Flame Spread & Smoke Development

    • ASTM E84 – Flame Spread & Smoke Development
    • ASTM E2768 – Flame Spread & Smoke Development
    • UL 723 (USA) – Flame Spread & Smoke Development
    • CAN/ULC S102 (CANADA) – Flame Spread & Smoke Development
    • EN 13823 (UK/EU) – SBI (single burning item) wall assembly test (cladding, air gap & sheathing)

    Rainscreen

    • AAMA 509 – Rain screen wall cladding system classification

    Wind Load

    • TAS 202 – Wind load – uniform static pressure
    • TAS 203 – Wind load – cyclic pressure

    Impact

    • TAS 201 – Impact Test

    Light Reflectance

    • ASTM E1477 – LRV (light reflectance value)

    Structural

    • ASTM E8 – Tensile Strength Properties

    Environmental

    • LEED – Evaluates a building’s environmental performance
    • EPD – Life-cycle environmental impact of products
Especificaciones técnicas
  • Referenciainterior-wall-cladding-tongue-groove-planks-texturerd
  • Familia de productoInterior Wall Panels
  • Grupo de productosAluminum Planks, Tongue & Groove, Textured Finish
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 78 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Interior Wall Paneling
  • Número OmniClass23-15 15 11 11
  • Título OmniClass Metal Wall Cladding Sections