Publique sus productos
Interior Wall Panel Cladding  - Panelboard™
Interior Wall Panel Cladding  - Panelboard™

    Interior Wall Panel Cladding - Panelboard™

    Traducido por Google,
    Panelboard™: Sistema de revestimiento de paredes interiores elegante y moderno.

    Panelboard™ combina la elegancia moderna de los paneles de gran formato con la practicidad de un sistema de tablones. Diseñado para una fácil instalación, se ensambla con herramientas de revestimiento estándar y corte in situ, lo que facilita su adopción por parte de los instaladores con una formación mínima. Disponible en una amplia gama de acabados y con opciones de garantía de 15 o 20 años, Panelboard™ ofrece un rendimiento duradero y un estilo sofisticado.

    Utilizando los accesorios de montaje y los perfiles de componentes machihembrados ya existentes, Panelboard™ logra el aspecto limpio y uniforme de los paneles macizos, conservando al mismo tiempo la flexibilidad de las planchas lisas. Este enfoque innovador amplía las posibilidades de diseño y simplifica la instalación, eliminando las dificultades y restricciones de los sistemas de paneles de gran formato tradicionales.

    Especificaciones
    • V-Groove Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Smooth Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Channel Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Accessories

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289
    Especificaciones técnicas
    • Referenciainterior-wall-panel-cladding--panelboard
    • Familia de productoInterior Wall Panels
    • Grupo de productosAluminum Panelboard System, Modular Plank Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 78 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Interior Wall Paneling
    • Número OmniClass23-15 13 19 11
    • Título OmniClass Metal Wall Panels