Publique sus productos
Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Intrepid Baffle Direct Mount System

Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Intrepid Baffle Direct Mount System

Traducido por Google,
Techos con deflectores Intrepid: Diseño audaz con un rendimiento impecable.

Fabricados con aluminio arquitectónico extruido al 100%, los techos Longboard® Intrepid Baffle ofrecen una estética moderna y llamativa con una durabilidad excepcional. No combustibles, libres de COV y resistentes a la corrosión, este sistema está diseñado para realzar cualquier ambiente interior y garantizar un rendimiento duradero.

Los techos Intrepid Baffle incorporan los versátiles listones Link & Lock™ de Longboard. Nuestra solución de fijación oculta combina líneas limpias con una instalación sencilla. Disponible en varios tamaños de listones, el sistema ofrece una gran adaptabilidad para una amplia variedad de diseños de techo.

Los listones se pueden fijar mecánicamente a la estructura convencional del techo o a estructuras suspendidas homologadas, lo que los hace aptos para todas las categorías sísmicas. Con opciones de suspensión que van desde rejillas en T de alta resistencia de 15/16” hasta puntales, y longitudes disponibles de 12 o 24 pies, los deflectores Intrepid se pueden fabricar fácilmente en una planta de prefabricación o en obra para cumplir con los requisitos específicos de su proyecto.

Especificaciones
  • Link & Lock™ Battens

    • 2" — 12': 2X2LL.145 | 24': 2X2LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.2 | End Mounts (20/box): 2LLEM.2
    • 4" — 12': 2X4LL.145 | 24': 2X4LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLEM.4
    • 6" — 12': 2X6LL.145 | 24': 2X6LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLEM.6
    • 8" — 12': 2X8LL.145 | 24': 2X8LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLEM.8

    Link & Lock™ HD Battens

    • 4" — 12': 2X4LLHD.145 | 24': 2X4LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.4
    • 6" — 12': 2X6LLHD.145 | 24': 2X6LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.6
    • 8" — 12': 2X8LLHD.145 | 24': 2X8LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.8

    Link & Lock™ Box Battens

    • 4x4" — 12': 4X4LL.145 | 24': 4X4LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.4 | End Mounts (20/box): —
    • 4x6" — 12': 4X6LL.145 | 24': 4X6LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.6 | End Mounts (20/box): —

    Mounting Accessories

    • Link & Lock Mounting Clip — Qty: 48/bag | SKU: LLMC.N48
    • Link & Lock™ Isolation Washer — Qty: 48/bag | SKU: LLIW.N48
    • Dewalt® 1/2" Pilot Point Drill Bit — Qty: 1 | SKU: DRILLBT.05
    • 24' Internal Stiffener — Qty: 1 | SKU: LLSTIFF.289
    • 108' 3M® Double Sided Tape — Qty: 1 roll | SKU: LLTAPE.1296

    Link & Lock™ Mounting Brackets

    • 45° Left Fixed — Single: LLMBK.45LF | Dual: LLDMBK.45LF
    • 45° Right Fixed — Single: LLMBK.45RF | Dual: LLDMBK.45RF
    • 90° Center Fixed — Single: LLMBK.90F | Dual: LLDMBK.90F
    • 45° Left Sliding — Single: LLMBK.45LS | Dual: LLDMBK.45LS
    • 45° Right Sliding — Single: LLMBK.45RS | Dual: LLDMBK.45RS
    • 90° Center Sliding — Single: LLMBK.90S | Dual: LLDMBK.90S
Especificaciones técnicas
  • Referenciainteroir-baffle-metal-ceiling-systems-intrepid-baffle-direct-mount-system
  • Familia de productoMetal Ceiling Systems
  • Grupo de productosBaffle System, Direct Mount
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 54 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLinear Metal Ceilings
  • Número OmniClass23-15 15 11 11
  • Título OmniClass Metal Wall Cladding Sections