Una solución de fijación más inteligente y elegante.
Fabricado con aluminio arquitectónico extruido al 100%, el sistema de vigas Longboard Intrepid ofrece una solución sencillamente espectacular para techos lineales. De fácil instalación, incombustible, libre de COV y resistente a la corrosión, este sistema complementa cualquier diseño de interiores.
Los techos Intrepid utilizan listones Link & Lock™ de varios tamaños, la popular solución de fijación oculta de Longboard. El sistema fue diseñado para una fácil instalación y una gran adaptabilidad en diversas aplicaciones interiores. Los listones se fijan mecánicamente a estructuras de techo convencionales y a estructuras de techo suspendido homologadas, por lo que son aptos para su uso en todas las categorías sísmicas. Los elementos de suspensión pueden variar desde rejillas en T de alta resistencia de 15/16” hasta puntales. Fabricados en longitudes de 12 o 24 pies, se pueden fabricar fácilmente tanto en una planta de prefabricación como en obra para adaptarse a las condiciones de su proyecto.