Publique sus productos
(AW) Advantage Field-Selectable Wrap

(AW) Advantage Field-Selectable Wrap

Traducido por Google,

Los envolventes LED ofrecen una alternativa duradera y de bajo consumo a los envolventes fluorescentes tradicionales que son altamente susceptibles a fallar bajo vibración. El envolvente seleccionable en campo (AW) Advantage es el envolvente LED más asequible de su clase. Ofrece tres salidas de lúmenes y tres temperaturas de color, todo en un solo paquete. Las configuraciones se pueden seleccionar antes, durante o después de la instalación con solo presionar un interruptor.

El versátil AW se puede montar directamente en una superficie o utilizando un vástago o una cadena y un gancho en forma de S. AW también utiliza una lente difusa de policarbonato para mayor resistencia al impacto y durabilidad. La lente suave y difusa también proporciona una apariencia uniforme y combinada sin pixelación u otras estrías en comparación con las lentes prismáticas.

AW está disponible con atenuación de 0-10 V (10 -100 %) como estándar y es compatible con la mayoría de los atenuadores comerciales. AW ofrece un sensor de microondas independiente opcional para ahorros de energía adicionales y cumplimiento del código de construcción. Las opciones de control en red opcionales incluyen un controlador integrado en el dispositivo AirLink Blue que se comunica con dispositivos externos, como captadores de luz natural o sensores de ocupación, para atenuar y presentar los niveles de luz en la aplicación LSI AirLink Blue. Consulte la guía de pedidos para conocer opciones adicionales y accesorios de montaje. El AW energéticamente eficiente está incluido en la lista DLC y califica para programas de reembolso estatales y de servicios públicos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaadvantagefield-selectablewrapaw
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosWraps & Surface Mount
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures