Diseñada para una iluminación diaria fiable, la luminaria empotrable de perfil bajo Advantage (ALPT) proporciona una iluminación suave y uniforme con un alto confort visual. Su perfil arquitectónico minimalista se integra a la perfección en techos de rejilla estándar, lo que la hace ideal para oficinas, aulas, centros sanitarios e interiores comerciales.
El ALPT ofrece una amplia gama de paquetes de lúmenes y temperaturas de color, todos con un índice de reproducción cromática (CRI) mínimo de 90 para una alta fidelidad de color.
Disponible con controles Bluetooth® integrados para el control de iluminación a nivel de luminaria (LLLC) mediante AirLink Blue. Además de la regulación inalámbrica, permite la agrupación, la zonificación y la programación sin necesidad de cableado adicional.
AirLink ® Blue facilita la puesta en marcha y los ajustes mediante una aplicación móvil para una configuración rápida y una flexibilidad a largo plazo.
Construcción con protección IP5X y contra el polvo según el sistema Chicago Plenum (opcional).
El sistema ALPT ofrece una solución fiable para reformas, renovaciones, acondicionamiento de locales para inquilinos y proyectos de nueva construcción .
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |