La familia de downlights de alto rendimiento HDL está diseñada para ofrecer una iluminación precisa y de alta intensidad, especialmente en espacios con techos altos y exigentes requisitos visuales. Su potente flujo luminoso de hasta 10 000 lm permite alturas de montaje de hasta 7,3 metros (24 pies).
Con clasificación para uso en ambientes húmedos e instalada por debajo del techo, la luminaria HDL se extiende con seguridad desde los espacios interiores hasta las entradas y voladizos de los edificios, garantizando una iluminación uniforme para entradas seguras y acogedoras.
Entre las aplicaciones más comunes se incluyen concesionarios de automóviles, centros de transporte y estaciones de autobuses. Comercios minoristas, instituciones financieras, bibliotecas y galerías de arte con estanterías de varios pisos utilizan este producto para proporcionar una iluminación focalizada y de alta fidelidad sin la exposición a los dañinos rayos UV.
Con una potencia de salida excepcional, menos limitaciones y una fiabilidad a cualquier altura, el HDL está diseñado para ayudarte a llegar más alto .
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |