Publique sus productos
(AHB) Advantage - Sports Interior

(AHB) Advantage - Sports Interior

Traducido por Google,

Advantage Series High Bay es la luminaria LED de grado comercial diseñada para ayudar a los gerentes de instalaciones con presupuesto limitado a optimizar la iluminación en sus entornos de trabajo de bahía alta, mejorar la seguridad y reducir los costos de energía. Esta unidad de alta calidad es compacta para una fácil instalación y ofrece un rendimiento excepcional para aplicaciones industriales generales a un precio asequible. Los usuarios finales pueden aprovechar aún más los ahorros con la adición de opciones de sensores de ocupación y captación de luz natural.

Aplicaciones ideales: iluminación de almacenes, iluminación de centros de distribución, iluminación de gimnasios, iluminación de bahías de servicio automotriz, iluminación de fábricas

¿Quién vende nuestros productos? Varios agentes de ventas de iluminación, representantes de fabricantes de iluminación, distribuidores de iluminación.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-ahb_sports_interior
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosSports Interior
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring