Publique sus productos
(ALN) Advantage Linear - Wrap & Surface Mount

(ALN) Advantage Linear - Wrap & Surface Mount

Traducido por Google,

Advantage Linear (ALN) es una oferta lineal asequible y fácil de usar que está diseñada específicamente para simplificar la instalación y el mantenimiento. Con un perfil general de menos de media pulgada, Advantage Linear es ideal para instalaciones plenas poco profundas tanto en proyectos de renovación como de nueva construcción. ALN brinda una apariencia refinada y puede mejorar cualquier espacio con una luminancia uniforme y difusa mientras cumple con presupuestos y plazos ajustados. El ALN listo para envío rápido proporciona salidas de luz de hasta 7800 lúmenes y está disponible en 4 pies. y 8 pies. longitudes

Si bien ALN es, sin duda, el sistema lineal más asequible de su clase, cubre una gama completa de opciones de montaje, incluidas las empotradas, de superficie, de vástago o de suspensión. Advantage Linear está disponible con los probados controles AirLink Blue de LSI que garantizan el cumplimiento de los códigos de construcción de edificios y brindan ahorros de energía adicionales. El controlador AirLink Blue integral (opción ALBC) interactúa con otros componentes AirLink Blue para crear ahorros de energía en capas y maximizar el retorno de la inversión.

Otras opciones para ALN incluyen batería de respaldo remota o integrada de fábrica para iluminación de reserva y varios accesorios de montaje. ALN está en la lista de UL y está calificado por DLC para reembolsos estatales y de servicios públicos cuando corresponda.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-aln_wrap_surface
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosWraps & Surface Mount
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 55 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSpecial Purpose Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México