Publique sus productos
(ARB) Round High Bay - Sports Interior

(ARB) Round High Bay - Sports Interior

Traducido por Google,

La bahía alta redonda de la serie Advantage es la luminaria LED redonda de calidad comercial diseñada para ayudar a los administradores de instalaciones con presupuesto limitado a optimizar la iluminación en sus entornos de bahía alta, mejorar la seguridad y reducir los costos de energía. Esta unidad de alta calidad es compacta para una fácil instalación y ofrece un rendimiento excepcional para aplicaciones industriales generales a un precio asequible. Los usuarios finales pueden aprovechar aún más los ahorros con la adición de sensores de ocupación instalados en el campo.

Aplicaciones ideales: iluminación de almacenes, iluminación de centros de distribución, iluminación de gimnasios, iluminación de bahías de servicio automotriz, iluminación de fábricas

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-arb-sports
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosSports Interior
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-11
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8.26
  • Ancho (pulgadas)13.4
  • Profundidad (pulgadas)13.4
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)10.84
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring