El LED Aureus de LSI ofrece una excelente iluminación ambiental con una distribución simétrica que brinda uniformidad horizontal y vertical, control del deslumbramiento y comodidad visual, diseñado para ser un reemplazo de las luminarias HID de 250W-400W (uno por uno). Las múltiples opciones de montaje y los colores de acabado de la carcasa hacen que Aureus sea una opción atractiva para su uso en aplicaciones comerciales, minoristas, de restaurantes y de tiendas de conveniencia.
- Carcasa redonda de aluminio extruido
- Salidas de lúmenes que van desde 15489 a 23923
- Refractor prismático acrílico poco profundo de 22” (transparente o esmerilado): lente abierta, prismática cónica o plana de acrílico transparente.
- Temperaturas de color blanco frío, blanco neutro y blanco cálido
- Fácil de instalar
- Prácticamente libre de mantenimiento
- Garantía limitada de 5 años
Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.