Publique sus productos
FRAME Field Adjustable Light
FRAME Field Adjustable Light
FRAME Field Adjustable Light
FRAME Field Adjustable Light

    FRAME Field Adjustable Light

    Traducido por Google,

    FRAME redefine la iluminación comercial con su enfoque minimalista. Se trata simplemente de un marco con iluminación perimetral, pero no se deje engañar por su simplicidad. Su estética depurada lo hace ideal para oficinas modernas, comercios y cualquier aplicación donde las líneas limpias y una iluminación de calidad sean esenciales. Disponible en formatos de 2x2, 1x4 y 2x4, que se instalan fácilmente en rejillas existentes, cada modelo ofrece cinco temperaturas de color y potencias ajustables en campo para garantizar que FRAME se integre a la perfección en su espacio.

    CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

    • Disponible en tres tamaños: 2x2, 1x4 y 2x4 con potencia seleccionable.
      • 2x2: 40/35/30/25/20W (Valor predeterminado: 40W)
      • 1X4: 40/35/30/25/20W (Valor predeterminado: 40W)
      • 2X4: 50/45/40/35/30W (Predeterminado: 50W)
    • Temperatura de color seleccionable: 3000/3500/4000/5000/6500 K (Predeterminado: 4000 K)
    • Tensión nominal: 120–277 V
    • Atenuación de 0-10 V hasta el 10 %
    • Opción de batería de respaldo disponible: se monta externamente directamente en el soporte de la rejilla en T; mantiene el LED encendido durante 90 minutos en caso de fallo de alimentación.
    • Disponible con controles inalámbricos inteligentes Lightcloud Blue (Bluetooth Mesh).
    • Clasificación IC: apto para contacto directo con aislamiento.
    • Clasificado para lugares húmedos
    • Contenido descargable premium (cumple con los requisitos del DLC 5.1)
    • Vida útil del LED de 100.000 horas
    • Garantía limitada de 5 años
    Especificaciones
    • Compliance

      • UL Listed; suitable for damp locations
      • IC rated for direct insulation contact
      • DLC Premium listed (DLC 5.1):
        • FR2X2: S-7M9K6M
        • FR1X4: S-Z22MB1
        • FR2X4: S-S1Q1C2
      • IESNA LM-79 and LM-80 tested by independent laboratory
      • DLC Network Lighting Control: N1XMLOEATBA (Interior); NHCZ2BIA17L (Exterior)

      LED Characteristics

      • Long-life, high-efficacy, discrete, surface-mount LEDs
      • 100,000-hour lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations
      • CRI: 83 at 3000K and 6500K; 84–85 at 3500K/4000K/5000K

      Construction

      • Recessed into existing T-grid brackets
      • Aluminum housing
      • Polycarbonate lens
      • White finish; formulated for high durability and long-lasting color
      • Mercury and UV free; RoHS-compliant components
      • Minimum starting temperature (standard): -4°F (-20°C)
      • Minimum starting temperature (with battery backup): 32°F (0°C)
      • Maximum ambient temperature (standard): 104°F (40°C)
      • Maximum ambient temperature (with battery backup): 122°F (50°C)

      Electrical

      • Driver: Constant Current, Class 2, 120–277V, 50/60 Hz
      • 0–10V dimming; dims down to 10% (requires separate 0–10V DC dimming circuit)
      • Surge protection: L-N: 1kV; L/N-PG: 2kV
      • All values typical with ±10% tolerance
      • Amperage draw:
        • 20W: 120V: 0.18A, 208V: 0.11A, 240V: 0.08A, 277V: 0.08A
        • 25W: 120V: 0.23A, 208V: 0.13A, 240V: 0.12A, 277V: 0.10A
        • 30W: 120V: 0.28A, 208V: 0.16A, 240V: 0.14A, 277V: 0.12A
        • 35W: 120V: 0.32A, 208V: 0.19A, 240V: 0.16A, 277V: 0.14A
        • 40W: 120V: 0.37A, 208V: 0.21A, 240V: 0.18A, 277V: 0.16A
        • 45W: 120V: 0.41A, 208V: 0.24A, 240V: 0.21A, 277V: 0.16A
        • 50W: 120V: 0.46A, 208V: 0.26A, 240V: 0.23A, 277V: 0.20A

      Battery Backup

      • Operates LED for 90 minutes upon power failure
      • Wired for 120–277V
      • Emergency Light Loss Factor:
        • 20W: 0.10 / 25W: 0.08 / 30W: 0.07 / 35W: 0.06 / 40W: 0.05 / 45W: 0.05 / 50W: 0.04

      Factory Default Settings

      • Wattage: 2X2 & 1X4 default 40W; 2X4 default 50W
      • CCT: 4000K default

      Wireless Controls (Lightcloud Blue)

      • Bluetooth Mesh — no gateway or hub required
      • Rapid Provisioning technology for quick commissioning
      • iOS and Android app available
      • Compatible with residential and large commercial applications

      Warranty

      • 5-year limited warranty covering light output, driver performance, and paint finish
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaframe-field-adjustable-light
    • Familia de productoInterior Lighting
    • Grupo de productosTroffers & Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-31
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos