Publique sus productos
(AUL) Aureus™ Interior Sports

(AUL) Aureus™ Interior Sports

Traducido por Google,

El LED Aureus de LSI ofrece una excelente iluminación ambiental con una distribución simétrica que brinda uniformidad horizontal y vertical, control del deslumbramiento y comodidad visual, diseñado para ser un reemplazo de las luminarias HID de 250W-400W (uno por uno). Las múltiples opciones de montaje y los colores de acabado de la carcasa hacen que Aureus sea una opción atractiva para su uso en aplicaciones comerciales, minoristas, de restaurantes y de tiendas de conveniencia.

  • Carcasa redonda de aluminio extruido
  • Salidas de lúmenes que van desde 15489 a 23923
  • Refractor prismático acrílico poco profundo de 22” (transparente o esmerilado): lente abierta, prismática cónica o plana de acrílico transparente.
  • Temperaturas de color blanco frío, blanco neutro y blanco cálido
  • Fácil de instalar
  • Prácticamente libre de mantenimiento
  • Garantía limitada de 5 años


Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-aul_sports
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosSports Interior
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)17.68
  • Ancho (pulgadas)22.42
  • Profundidad (pulgadas)22.42
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring