Publique sus productos
(EG3) Enclosed & Gasketed - Parking Garage Fixture

(EG3) Enclosed & Gasketed - Parking Garage Fixture

Traducido por Google,

Con su diseño hermético al vapor y su carcasa de fibra de vidrio reforzada de alto impacto, la luminaria LED EG3 es ideal para aplicaciones de servicios públicos, trastienda y refrigeración. Se ofrece con una selección de lentes y distribución simétrica para una entrega de luz sobresaliente. La lente patentada proporciona un alto flujo luminoso con un brillo suave y reducido.

La bandeja de equipo se abre para facilitar el acceso del conductor. Este producto también tiene una carcasa de fibra de vidrio reforzada de alto impacto y una lente acrílica estándar de alto impacto. Prácticamente libre de mantenimiento, viene con una garantía limitada de 5 años.

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-eg3_out_garage
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosGarage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-22
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.13
  • Ancho (pulgadas)6.77
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring