Publique sus productos
(EGA) Advantage - Parking Garage Fixture

(EGA) Advantage - Parking Garage Fixture

Traducido por Google,

La luminaria cerrada y con juntas de la serie Advantage es la luminaria LED de calidad comercial que ayuda a los gerentes de instalaciones preocupados por el presupuesto a optimizar la iluminación en una variedad de aplicaciones que mejoran la seguridad y reducen los costos de energía. Con su diseño compacto, el EGA se instala fácilmente y ofrece una salida de luz excepcional en una unidad cerrada a un precio asequible. La lente patentada es un aditivo resistente a los impactos y proporciona un alto flujo luminoso con un brillo suave y reducido.

Aplicaciones ideales: almacenamiento en frío, instalaciones industriales, tiendas minoristas, centros de jardinería y servicio de alimentos

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-ega_out_garage
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosGarage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-22
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.13
  • Ancho (pulgadas)6.77
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring