Publique sus productos
(IHB4) Industrial Linear High Bay

(IHB4) Industrial Linear High Bay

Traducido por Google,

La serie Industrial LED High Bay está disponible en paquetes de 4 'o 2' y múltiples lúmenes que producen una salida de luz más brillante y más blanca y un patrón de luz más suave. La lente de alta transmisión sin herramientas elimina el deslumbramiento y mejora la comodidad visual. Disponible con y sin lente.

El ancho delgado de 7 1/4 pulgadas del IHB y su alta eficiencia lo convierten en el accesorio lineal ideal para aplicaciones donde el diseño de accesorios disponible es limitado o el código requiere menos de 12 pulgadas de ancho.

Aplicaciones ideales: iluminación de almacenes, iluminación de centros de distribución, iluminación de gimnasios, iluminación de áreas de servicio automotriz, iluminación de fábricas

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-ihb4
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosHigh Bay
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring