Publique sus productos
(LAD4) Architectural New Construction

(LAD4) Architectural New Construction

Traducido por Google,

La serie de lámparas empotradas de nueva construcción LED Architectural ofrece un rendimiento superior y eficiencia energética. Diseñada para usar reflectores de aluminio anodizado que brindan una iluminación uniforme y bajo deslumbramiento, la luminaria de alto rendimiento ofrece de 1000 a 5000 lúmenes con temperaturas de color de 2700K, 3000K, 3500K y 4000K a 80 CRI. El controlador estándar ofrece atenuación universal (120-277 V) y 0-10 V hasta 1 %. La serie LAD es ideal para alturas de techo de bajas a medias para aplicaciones comerciales, de hostelería y minoristas.

Visite el sitio del producto para obtener más descargas de productos e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-lad4
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosDownlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.63
  • Ancho (pulgadas)4.81
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioEscayola
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica