Publique sus productos
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
(LAD HO) High Output Selectable Downlights
(LAD HO) High Output Selectable Downlights

    (LAD HO) High Output Selectable Downlights

    Traducido por Google,

    Los downlights de alto rendimiento son ideales para aplicaciones como concesionarios de automóviles, iglesias o centros de conferencias con techos altos.

    Gracias a la selección de campo integrada, la CCT o el paquete de lúmenes se pueden cambiar en cualquier momento con solo pulsar un interruptor. Esto proporciona una gran flexibilidad tanto a instaladores como a usuarios finales.

    Disponemos de opciones y controles de batería de emergencia remota. Para más información, contacte con la fábrica.

    Consulte los SKU de envío rápido en la hoja de especificaciones para las necesidades inmediatas del proyecto.

    Especificaciones
    • High output downlights are a perfect fit for applications such as automotive dealerships, churches or conference centers with high ceilings.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialsi-ladho-high-output-downlights
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosDownlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_24
    • Descripción Uniclass 2015Downlights
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures