Publique sus productos
(OPS-SD) Opulence - Garage Surface Mounted

(OPS-SD) Opulence - Garage Surface Mounted

Traducido por Google,

Las luminarias colgantes y de montaje en superficie Opulence brindan versatilidad con una amplia variedad de opciones y estilos de montaje. Las versiones colgantes se montan en un vástago rígido de 3/4″ y están disponibles con una cubierta decorativa (pintada para que coincida con la carcasa o translúcida para iluminación superior). La luz hacia arriba opcional ofrece una luz hacia arriba del 5 o del 10 % y se puede usar un adaptador de vástago de 2″ para montarlo en nuestros soportes de gancho clásicos LifeStyle. Las versiones de montaje en superficie/directo se proporcionan con un soporte de montaje galvanizado calibre 16 con bisagras para facilitar la instalación y el mantenimiento y se monta directamente en una superficie horizontal o en una caja de conexiones de 4″.

Con una lente de gran apertura con una densa matriz de LED, Opulence ofrece el mejor rendimiento de su clase con LED de alta eficacia y distribuciones IES reales. Lente difusa opcional disponible para mayor comodidad visual. Disponible en los 8 acabados de pintura estándar de LSI, así como en colores personalizados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-ops-sd
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosGarage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.07
  • Ancho (pulgadas)20.62
  • Profundidad (pulgadas)20.62
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioSilicona
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloArea Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring