El OPT FS ofrece una opción de reemplazo superior para las luminarias troffer empotradas de tubos fluorescentes tradicionales. Tamaños de troffer estándar de 2x2 y 2x4 disponibles para adaptarse a cualquier aplicación y diseño de oficina. Esta luminaria empotrada se puede utilizar para la iluminación general de oficinas. Esta luminaria flexible y de alta eficacia proporciona una iluminación uniforme y de larga duración con tres ajustes de temperatura de color y potencias.
La lente de radio acrílico difusa de alta transmisión de OPT Lensed Troffer elimina los puntos brillantes de los LED individuales y proporciona una alta iluminación vertical, lo que mejora la comodidad visual. Tiene un paquete de batería de emergencia integral opcional de 120-277 V para cumplir con los requisitos críticos de iluminación de reserva para la seguridad de la vida y se atenúa hasta un 10 %. Con Quick-Ship de 2 días, este producto tiene una garantía de 5 años.
Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |