Publique sus productos
(S) Strip - Parking Garage Fixture

(S) Strip - Parking Garage Fixture

Traducido por Google,

El elegante S arquitectónico está diseñado con características de entrada sin herramientas que ahorran tiempo y dinero en la instalación. Optimizando la tecnología LED de la industria, la serie S ofrece un rendimiento y una eficiencia incomparables que cumplen con los estrictos requisitos de energía. Ofreciendo temperaturas de color de 3000K, 3500K, 4000K y 5000K. Los controladores programables innovadores ofrecen paquetes de lúmenes expansivos y vienen estándar con atenuación de 0-10 V hasta 1 %. Diseñada con una estética inigualable, la luminaria de alto rendimiento es ideal para aplicaciones comerciales, industriales, minoristas y residenciales.

  • Disponible en configuraciones de producto de 2', 4' y 8'
  • Rendimiento y eficiencia optimizados hasta 147 Lpw (modelo SDL) y 159 Lpw (modelo S)
  • Paquetes de lúmenes expandidos que van desde 1500 a 18000
  • 80CRI con elección de temperaturas de color 3000K, 3500K, 4000K y 5000K
  • Controlador de voltaje universal estándar (120-277 V); 0-10V atenuación al 1%
  • Montaje en superficie, cadena y colgante con opción de accesorios para ofrecer una instalación flexible
  • Ensamblaje enchufable precableado instalado de fábrica opcional para fila continua
  • Garantía limitada de 5 años

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-s_garage
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosGarage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 00
  • Título OmniClass Electrical Lighting
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring