El TRIUMPH (TRI) LED Troffer es un diseño innovador, versátil y de grado de especificación que modernizará cualquier entorno. Usando tres paneles luminiscentes, TRIUMPH combina los mejores aspectos de los paneles de luces LED y los troffers arquitectónicos tradicionales para crear una apariencia expresiva de tragaluz. Con una eficiencia energética superior, Triumph es igualmente impresionante en su capacidad para integrarse con controles de iluminación inteligentes para un ahorro de energía significativo.
Disponible en factores de forma 2×2 y 2×4, TRIUMPH utiliza tecnología electrónica de última generación para ofrecer cuatro CCT, así como tres salidas de lúmenes diferentes, todo en una unidad ajustable de campo. Por lo tanto, cada troffer TRIUMPH seleccionable en el campo hace el trabajo de doce, lo que ofrece una gran flexibilidad a los ocupantes del espacio. El mismo accesorio se puede utilizar en todo un campus universitario, en una red hospitalaria, en una cadena minorista o en un concesionario de automóviles, para mantener la consistencia estética. La configuración de salida de lúmenes o CCT se puede cambiar con solo presionar un interruptor antes, durante o después de la instalación. También hay disponibles dos opciones de rendimiento configuradas de fábrica. Los diseños personalizados de rendimiento mejoran aún más la versatilidad de Triumph. El diseño contemporáneo es adecuado tanto para aplicaciones de cielorrasos de yeso/paneles de yeso/paneles de yeso empotrados con un kit de montaje en superficie.
El troffer TRIUMPH ofrece varias capas de capacidad de control para ahorros de energía adicionales, cumplimiento de códigos y reembolsos de servicios públicos. Desde la simple integración de sensores independientes hasta soluciones a nivel de habitación que ofrecen agrupación y zonificación a soluciones a nivel empresarial, TRIUMPH ofrece varias soluciones de control para una máxima flexibilidad para el usuario final. Consulte la guía de pedido en la hoja de especificaciones para obtener soluciones de control de terceros opcionales que se pueden pedir integradas de fábrica.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |