Publique sus productos
(TRKS) Track Box System with (STRB30) Track Light Fixture
(TRKS) Track Box System with (STRB30) Track Light Fixture

    (TRKS) Track Box System with (STRB30) Track Light Fixture

    Traducido por Google,

    La STRB30 ofrece una solución de iluminación de riel con certificación UL para las aplicaciones minoristas más exigentes. La iluminación de riel LSI está diseñada para facilitar su instalación y eficiencia, utilizando la tecnología LED más avanzada. El cabezal de riel STRB30 utiliza tecnología de chip integrado y una carcasa de aluminio fundido a presión para una mayor eficiencia térmica, lo que proporciona una larga vida útil y una mayor conservación de lúmenes en comparación con las fuentes de luz tradicionales.


      Especificaciones
      • FEATURES & SPECIFICATIONS - TRKS

        Construction

        • Die-cast aluminum LED housing

        • Die-cast aluminum swivel joint

        • Polycarbonate adapter with copper conductor

        • Directionally adjustable up to 90° tilt and 355° rotation

        • Compatible with Juno style track Optical System

        • LSI track lights utilize integrated chip on board modules

        • 3-step McAdam

        • Minimum CRI of 80

        Electrical

        • High-performance driver features overvoltage, undervoltage, short-circuit and over temperature protection

        • Leading-edge and trailing-edge dimming down to 2%

        • 120V AC Input 50/60 Hz

        • L70 Calculated Life: >61,000 Hours

        • Total harmonic distortion: <20%

        • Power factor: >0.9

        • Input current 0.20A / 0.1A

        • Surge rating: 2.5kV minimum

        Installation

        • Quick connect harness to attach fixtures in continuous rows

        • Alignment guides ensure proper alignment between tracks

        Warranty

        • Complete warranty terms located at: https://lsicorp.com/lighting/resources/terms-conditions-warranty/

        Listings

        • cETLus Listed

        • Dry and Damp locations

      Especificaciones técnicas
      • Referencialsi-trks-track-lighting
      • Familia de productoIndoor Lighting
      • Grupo de productosTrack
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-07-17
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
      • Clasificación IFC Aplique de luz
      • Código Uniclass 2015EF_70_80
      • Descripción Uniclass 2015Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniClass Lighting Fixtures

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
      Canadá
      Estados Unidos
      México