El diseño de bajo perfil del LPEC lo hace ideal para aplicaciones de cámaras de poca profundidad. Los mejores paquetes de lúmenes configurables de su clase y eficiencias que apuntan a DLC Premium. Este accesorio ofrece una iluminación uniforme con un excelente bajo deslumbramiento en todo el espacio. Está disponible en factores de forma de 1'x4', 2'x2' y 2'x4'.
Su lente de radio acrílico difuso de alta transmisión elimina la pixelación de los LED individuales y proporciona una alta iluminación vertical para la comodidad visual. Debajo del pleno, hay un acceso lateral a una cámara óptica y al compartimiento del controlador a través de una lente radial extraíble a presión y un panel lateral. Se encuentra disponible un paquete de batería de emergencia integral opcional de 120 V-277 V para cumplir con los requisitos críticos de iluminación de reserva para la seguridad de la vida. Con una atenuación suave hasta el 1 %, el LPEC puede mejorar fácilmente cualquier espacio. Este producto tiene una garantía de 5 años.
Diseñado y fabricado en los EE. UU. y cumple con los requisitos aplicables de la ley Buy American (BAA).
re documentos e informes publicados.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |