Publique sus productos
(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Downlight

(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Downlight

Traducido por Google,

La elegante luminaria LED empotrada redonda XIRR está construida con una carcasa de aluminio cuadrada de 2'x2' con una abertura redonda y una lente acrílica difusa esmerilada para maximizar la comodidad visual y ofrecer un rendimiento sin igual. Los paquetes de lúmenes elevados de XIRR permiten ahorrar con un número reducido de luminarias en comparación con la iluminación estándar, al mismo tiempo que mejoran el entorno de la aplicación. Las aplicaciones previstas son para áreas de techos altos de 15 a 35'.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-xirr_downlights
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosDownlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.14
  • Ancho (pulgadas)23.8
  • Profundidad (pulgadas)23.8
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica