La elegante luminaria LED empotrada redonda XIRR está construida con una carcasa de aluminio cuadrada de 2'x2' con una abertura redonda y una lente acrílica difusa esmerilada para maximizar la comodidad visual y ofrecer un rendimiento sin igual. Los paquetes de lúmenes elevados de XIRR permiten ahorrar con un número reducido de luminarias en comparación con la iluminación estándar, al mismo tiempo que mejoran el entorno de la aplicación. Las aplicaciones previstas son para áreas de techos altos de 15 a 35'.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |