Publique sus productos
(XRT44) High Output 4'×4' Back-lit Flat Panel

(XRT44) High Output 4'×4' Back-lit Flat Panel

Traducido por Google,

El panel empotrado XRT 4×4 ofrece una solución de iluminación de alto rendimiento para espacios arquitectónicos únicos en entornos de hostelería, automoción y comercio minorista. El XRT tiene una lente acrílica de alta difusión de 4 pies por 4 pies que proporciona una iluminación ambiental uniforme. Se ofrecen cuatro paquetes de lúmenes diferentes de hasta 12.000 lúmenes y tres opciones de temperatura de color. Este producto se fabrica con orgullo en los Estados Unidos.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-xrt44
  • Familia de productoIndoor Lighting
  • Grupo de productosFlat Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring