El XSPS está diseñado para aplicaciones de iluminación descendente empotradas, como sofitos, marquesinas comerciales y drive-thrus con un área plena poco profunda. La luminaria LED compacta se instala fácilmente directamente en la superficie del sofito en aplicaciones de remodelación o de nueva construcción. El XSPS proporciona un rendimiento excelente en un dispositivo elegante de montaje empotrado.
El XSPS tiene distribución simétrica y es adecuado para temperaturas ambiente altas (40 °C). Tiene una vida útil esperada mínima de 60 000 a 100 000 horas, según la temperatura ambiente del lugar de instalación. Este producto tiene una garantía de 5 años.
Aplicaciones ideales: iluminación de estaciones de petróleo/iluminación de estaciones de gasolina, iluminación de tiendas de conveniencia/iluminación de tiendas C, iluminación de sofito
¿Quién vende nuestros productos? Varios agentes de ventas de iluminación, representantes de fabricantes de iluminación, distribuidores de iluminación.
Visite la página del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.