Publique sus productos
(ZCL) Zone Court Linear - Sports Interior
(ZCL) Zone Court Linear - Sports Interior

    (ZCL) Zone Court Linear - Sports Interior

    Traducido por Google,

    La Zone Court Linear es una luminaria versátil para el sector deportivo, con opciones estándar de hasta 189 lúmenes por vatio o una versión de bajo deslumbramiento con UGR de tan solo 8. La posibilidad de rotar la óptica permite personalizar nuestra unidad estándar para iluminación directa o indirecta para aplicaciones específicas sin deslumbramiento. Donde la iluminación indirecta no es práctica, la unidad de bajo deslumbramiento permite utilizar una luminaria de iluminación directa con índices de incomodidad visual muy inferiores a los de la competencia, maximizando el rendimiento y minimizando el impacto en la vista.

    Estas opciones de luminarias de montaje alto brindan a nuestros clientes la solución definitiva para sus necesidades de iluminación específicas.

    Aplicaciones ideales: Instalaciones de tenis, canchas de pickle ball, gimnasios e instalaciones de práctica.

    ¿Quién vende nuestros productos? Diversos agentes de ventas de iluminación, representantes de fabricantes de iluminación y distribuidores de iluminación.

    Especificaciones
    • ZCL, ZCL LG (low glare)

      Features & Specifications

      • All variations feature the following:
        • 3 standard finishes (Gloss White, Black, or Metallic Silver)
        • Field rotatable optics in 30 degree increments from 0 to 180 (or request the factory to do it for you)
      • ZCL standard units feature the following:
        • Efficacy up to 189 lumens per watt
        • Choose from 8 different lens options, including no lens, clear, diffuse, narrow, or high impact
      • ZCL Low Glare units feature the following:
        • 6 different baffle choices for balance of performance and aesthetics and UGRs as low as 8
        • High impact optics with retention mechanisms to keep everything in place
      • Complete Warranty Terms

      Listings

      • List for UL 1598 and UL 8750
      • Suitable for damp locations
      • Meets Buy American Act and Build America, Buy America Requirements
      • State of California Title 24 compliant

      Max Lumens : 72,000

      Min Lumens : 12,000

      Sensors : OMSxIMSBTxLALBC(S)ALSC(S)

      Color Temperatures : 4000, 5000

    Especificaciones técnicas
    • Referencialsi-zcl-sports
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de productosSports Interior
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring