Sculpted Light Form (SLF) es un sistema de iluminación versátil y altamente configurable que puede transformar cualquier espacio. El sistema es fácil de instalar, actualizar o mantener. SLF utiliza un concepto de riel como base y se puede montar suspendido o directamente en techos duros utilizando el hardware suministrado.
Además de su destreza estética, el SLF utiliza tecnología LED de última generación para producir una iluminación funcional que puede eliminar la necesidad de otras fuentes de luz en el espacio. Tres elementos de luz esculpidos (SLE) forman la columna vertebral del sistema de iluminación del SLF: SLE9, SLE12 y SLE18, correspondientes al tamaño de cada elemento. Las vías se pueden unir de extremo a extremo utilizando un TJ (unidor de vías) para tramos continuos y también se pueden cortar a la longitud deseada en el campo.
Las aplicaciones típicas del SLF son vestíbulos y áreas de recepción, salas de conferencias y bibliotecas. Cada sistema está configurado, probado y dispuesto de tal manera que los ocupantes se sientan bienvenidos en el espacio y establezcan una conexión con el entorno.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |