Proyectores para carril | Bixx 100
La serie de proyectores Bixx está diseñada en versión empotrada y de riel de contacto. Con su diseño de cabezal de luz moderno y orgánico, el foco combina armoniosamente con todo el entorno. El proyector empotrado convence por su completa flexibilidad operativa en el pivote, la rotación y la extracción del cabezal de luz. Los proyectores LED están equipados con la tecnología de reflectores PRI Plus y garantizan la máxima eficiencia luminosa y una iluminación óptima sin deslumbramiento.
Características clave:
CCT: 2700/3000/4000K
Potencia máx.: 14,0/27,0/35,0 W
Lúmenes máx.: 1480/2850/3380 lm
Eficiencia del sistema máx.: 105,71/105,55/96,57 lm/W
Ángulo de haz: 15/25/35/50°
Peso máx.: 1.121 kg
Colores: negro, plata, blanco, RAL
Opciones:
Colores claros específicos para productos de panadería, cárnicos y hortofrutícolas disponibles bajo pedido.
Disponible con Tunable White Light (2700 K - 6500 K) bajo pedido.
Disponible con DALI.
Disponible con MinusBlue bajo pedido.
Disponible con Casambi bajo petición.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |