Publique sus productos
AERA 2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Wall Wash
AERA 2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Wall Wash
    Lumenwerx

    AERA 2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Wall Wash

    Traducido por Google,

    Las luces descendentes empotradas Aera son de tamaño real, están encerradas en una carcasa minimalista y son adiciones adecuadas para cualquier espacio interior donde se requiera un rendimiento óptico sobresaliente, comodidad visual máxima y/o un baño de pared líder en la industria.

    Especificaciones
    • LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION:WALL WASH

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO , SOLA

      MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED

      OPTICS: WALL WASH

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAE2RRWW
    • Familia de productoRecessed
    • Grupo de productosAERA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures