Publique sus productos
AERA 4 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

AERA 4 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

Traducido por Google,

Los cilindros Aera son de tamaño real, están encerrados en una carcasa minimalista y son adiciones adecuadas para cualquier espacio interior donde se requiera un rendimiento óptico excepcional, la máxima comodidad para los ojos y/o un baño de pared líder en la industria.

Especificaciones
  • SIZE: 2"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO , SOLA

    MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT

    OPTICS: LINEAR SPREAD, HEX LOUVER

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAE4CYP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosAERA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures