Publique sus productos
ARQ FLAIR, Acoustix
Lumenwerx

ARQ FLAIR, Acoustix

Traducido por Google,

Parte de la serie Arq Acoustix, el Arq Flair es un colgante acústico equipado con una pantalla en forma de arco hecha de fieltro fonoabsorbente creado a partir de botellas recicladas. Con un aspecto y una sensación contemporáneos con su difusor cilíndrico, la luminaria puede integrarse fácilmente en cualquier espacio al tiempo que contribuye a su comodidad visual y acústica.

    Especificaciones
    • SIZE: 24" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: IRO™, XPOINT™


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARQFLACOP
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de productosAcoustic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioFieltro
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring