Publique sus productos
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
    Lumenwerx

    ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct

    Traducido por Google,

    El interés visual y la versatilidad se unen en Arro, nuestra familia de colgantes fácilmente reconocible por su forma de prisma triangular. Arro 4 Acoustix ofrece el mismo gran rendimiento que Arro 4 pero está equipado con una excelente tecnología de amortiguación acústica. Se ofrece en longitudes de 4', 6', 8', 10' y 12' con 10 opciones de color estándar y 19 premium. Arro 4 Acoustix presenta un elegante detalle de tapa en el extremo, con lados que se extienden más allá de la pieza del extremo insertada. Puedes coordinar y hacer coincidir los lados con los extremos o elegir un color diferente.

    Especificaciones
    • SIZE: 5 1/16" x 7 15/16"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: HLO

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARR4ACOP
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de productosArro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioFieltro
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring