Publique sus productos
ARRO4, Pendant, Direct
Lumenwerx

ARRO4, Pendant, Direct

Traducido por Google,

El interés visual y la versatilidad se unen en Arro, nuestra familia de colgantes fácilmente reconocible por su forma de prisma triangular. Con su base de 4”, Arro 4 cuenta con opciones de distribución Directa y Directa/Indirecta, capacidad de ejecución continua con segmentos máximos de 12”, así como nuestro HLO para una iluminación uniforme, y ofrece una eficacia suprema de hasta 119 lm/W.

Especificaciones
  • SIZE: 3 31/32" X 4 7/32"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: HLO

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARR4P
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosArro
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring