Publique sus productos
AUDIA, Pendant
Lumenwerx

AUDIA, Pendant

Traducido por Google,

Nuestra oferta acústica premium Audia utiliza la ciencia de la resonancia de Helmholtz para atrapar las ondas acústicas a través de una red de aluminio, envuelta alrededor de un material absorbente de sonido patentado. Con su núcleo delgado, cuerpo angosto y múltiples opciones de color, Audia fue diseñado desde cero con la ingeniería de sonido e iluminación en mente. Utilizando nuestra tecnología EchoCore™ pendiente de patente, hemos construido capas de material absorbente de sonido junto con bolsas de aire precisas en un cuerpo de aluminio estampado con una luz de retroceso suave curvada sin comprometer el rendimiento de la luminaria en nuestra óptica HLO (alta eficiencia óptica lambertiana) que ofrece una eficacia excelente. Audia está disponible en las opciones Static White, Bios, Chromawerx QUADRO, DUO y SOLA.

Especificaciones
  • SIZE: 1 1/2" X 3 3/4" - 1 1/2" X 4 1/4"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH, ASYMMETRIC DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE,BIOS, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTIC: HLO

    INDIRECT OPTIC: WIO2

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAUD
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosAUDIA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioFieltro
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring