Publique sus productos
CAMBER, Direct/Indirect
Lumenwerx

CAMBER, Direct/Indirect

Traducido por Google,
Camber es una luminaria colgante LED lineal con un perfil delgado y articulado. Con motores LED avanzados y control óptico, Camber proporciona una luz ascendente de amplia difusión y una luz descendente bien controlada. Esta iluminación altamente eficiente y cómoda se ofrece en una amplia gama de distribuciones de luz junto con opciones eléctricas y de control integrales. Camber ICL con una salida de luz controlable independientemente de sus componentes indirectos y directos también está disponible. Camber también está disponible en T5 y T5HO.
Especificaciones
  • Size: 8 21/32" x 1 9/16"

    Light Source: Led, T5, T5Ho

    Chromaticity: Static White

    Light Distribution: Direct/Indirect

    Mounting: Pendant

    Optics: Pmo
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCAMP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosCamber
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.57
  • Ancho (pulgadas)8.66
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring