Publique sus productos
CAVA, Recessed Direct
Lumenwerx

CAVA, Recessed Direct

Traducido por Google,
Cava es una luminaria LED lineal colgante o empotrable con un aspecto muy confortable y sorprendente. Usando conjuntos de LED indirectos y completamente ocultos, Cava proporciona un control de brillo superior, mientras mantiene una alta eficacia al distribuir la luz sobre la cavidad interior abovedada de la luminaria. Cava ofrece distribuciones directas/indirectas totalmente directas o segmentadas.
Especificaciones
  • Size: 4 1/2" x 4 1/2"

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct, Direct/Indirect

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Mounting: Recessed, Pendant

    Optics: Rlo
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCAVR
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosCava
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.75
  • Ancho (pulgadas)5.03
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring