Publique sus productos
CLUSTER DOWNLIGHT, Recessed Planar Downlight
Lumenwerx

CLUSTER DOWNLIGHT, Recessed Planar Downlight

Traducido por Google,
Las luces descendentes empotradas de los grupos incluyen luces descendentes lineales, luces descendentes planas y ajustables lineales, todas en varias configuraciones de celdas. Los downlights ofrecen una selección de ópticas de borde suave y agudo, múltiples distribuciones de haz y tratamientos de apertura sutiles. La salida de luz nominal es de 200 lúmenes por celda a más de 80 LPW; la salida total varía hasta 1800 lúmenes en una configuración lineal y hasta 5000 lúmenes para la matriz más grande. Los clústeres empotrados se pueden instalar en una variedad de tipos y materiales de techo, ya sea con un controlador integral o un controlador remoto que sea capaz de alimentar varias luminarias.
Especificaciones
  • SIZE: 1X1, 1X2, 1X3, 1X5, 1X10, 2X2, 3X3, 5X5 LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER PLANAR, CLUSTER ADJUSTABLE OPTICS: REF, SOF
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCLUR22
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de productosCluster Downlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures