Publique sus productos
CUBITO, Recessed Direct
Lumenwerx

CUBITO, Recessed Direct

Traducido por Google,
Una cara nueva en una forma familiar. ¡Es iluminación con un borde! Cubito ilumina su perfil cuadrado a través de dos lados adyacentes, formando un ángulo recto luminoso de 2 ½" en cada lado. Monte Cubito en la pared como luz de techo o de techo; colóquelo en la línea de pared/techo para delinear los planos; instálelo verticalmente en la esquina de dos paredes como señal luminosa, ya sea de superficie o empotrada Cubito puede ser una luminaria discreta, una línea continua de luz, o doblar esquinas en uno o dos planos.
Especificaciones
  • SIZE: 2 1/2" X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCUBR
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de productosCubito
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.5
  • Ancho (pulgadas)2.5
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring