Publique sus productos
ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Square
ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Square
    Lumenwerx

    ECANA 6 DOWNLIGHT, Recessed Square

    Traducido por Google,

    La familia de downlights Ecana está diseñada como luminarias redondas o cuadradas con detalles simples, disponibles en tamaños de 3", 4" y 6". La familia incluye configuraciones fijas, ajustables y de iluminación de pared y se combina sin esfuerzo con varios entornos, enriqueciendo proyectos pequeños y de gran escala con una iluminación práctica, rentable y perfectamente ajustada.

    Especificaciones
    • SIZE: DIAMETER - 6", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH, ADJUSTABLE

      CERTIFICATIONS: Declare

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: XPoint™

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEC6RS
    • Familia de productoRecessed
    • Grupo de productosEcana
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures