Publique sus productos
FLAIR 2 DIFFUSER CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

FLAIR 2 DIFFUSER CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

Traducido por Google,

La familia Flair Cylinder es una serie de luminarias decorativas suspendidas, de superficie y montadas en la pared que presentan proporciones refinadas, atención al detalle y versatilidad minimalista. Consiste en la funda Flair, el difusor Flair y el anillo Flair Glow. El difusor Flair está disponible en diámetros de 2" o 3", mientras que el manguito Flair y el anillo luminoso Flair están disponibles solo en diámetros de 3".

Especificaciones
  • SIZE: DIAMETER: 2", 3"

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

    MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL

    OPTICS: FF14, FF34, FFFH, GR, PF34, SL14, SLFH

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFL2DFCYP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de productosAERA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures