Publique sus productos
FORTEX 1, Surface, Inlight
Lumenwerx

FORTEX 1, Surface, Inlight

Traducido por Google,
Fortex es una serie de luminarias colgantes y de pared rectangulares distintivas y de elegante escala. El colgante Fortex es ideal para espacios como salas de conferencias, oficinas ejecutivas, salas de descanso, cafeterías, vestíbulos y vestíbulos. Fortex directo/indirecto consta de lados de aluminio extruido nítidos de 4,25" x 1,5", rematados en ambos lados por ópticas que brillan suavemente y se extienden 0,5" más allá de la carcasa. Las esquinas están en inglete y son completamente luminosas. luz difusa suave que agrega un detalle intrigante. Con una extensión total de solo 2,25", tanto Fortex 5 como 2 cumplen con los requisitos de ADA. Fortex se coordina con Via 1.5 Plus Linear.
Especificaciones
  • SIZE: 18", 50", 2', 3', 4', 18"X18", 2'X2', 3'X3', 4'X4', 1'X4', 2'X4', 3'X4' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFOR1SWI
  • Familia de productoSurface
  • Grupo de productosFortex
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring