Publique sus productos
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
    Lumenwerx

    LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct

    Traducido por Google,

    Diseñada a escala, la familia Livv ofrece elementos esenciales de iluminación empotrada en una forma arquitectónica limpia, respaldada por LivvCore™, nuestra tecnología patentada Driver-on-Board. El sistema de conexión rápida de Livv y el acceso bajo el techo permiten una instalación rápida y sencilla para el contratista.
    Fácil mantenimiento. Disponible en aberturas de 2,5" y 3,5" con distribuciones fijas, ajustables y de baño de pared. La colección también incluye Livv Plus (The Extras), con funciones avanzadas como blanco ajustable y control ampliado.

    Especificaciones
    • SIZE: 2.5" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: ADJUSTABLE, DIRECT, WALL WASH

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA

      MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED

      OPTICS: XPoint™

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLV2_5RR2
    • Familia de productoRecessed
    • Grupo de productosLIVV
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nombre UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures