Publique sus productos
MEDIUS, Wall, Direct
Lumenwerx

MEDIUS, Wall, Direct

Traducido por Google,
Dentro de su perfil compacto de 1 15/16" x 4 ¾", Medius admite una selección de ópticas sobresalientes para iluminación directa y directa/indirecta de alto rendimiento. El resultado es un excelente confort visual con UGR superior a 16, uniformidad de techo suave y eficacia de hasta 119 LPW. Medius ofrece ChromaWerx para aplicaciones de blanco sintonizable. Una opción de cable deslizante simplifica la instalación en espacios existentes. Medius se configura como luminarias individuales o corridas continuas y presenta la gama completa de opciones eléctricas y de control.
Especificaciones
  • SIZE: 1 15/16" X 4 ¾" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: HLO, MPL, MRO, SPL, WAI, WIO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMEDWD
  • Familia de productoWall
  • Grupo de productosMedius
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring