Publique sus productos
MINEAR 3/8, Recessed, Direct
MINEAR 3/8, Recessed, Direct
MINEAR 3/8, Recessed, Direct
MINEAR 3/8, Recessed, Direct
MINEAR 3/8, Recessed, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 3/8, Recessed, Direct

    Traducido por Google,

    De la Colección Minear de luminarias miniatura hechas a medida, el perfil de 3/8" es el más pequeño de la colección y ofrece una línea de luz limpia para aplicaciones con gran detalle o en espacios reducidos. Empotrada o de superficie, es ideal para carpintería, marcos de estanterías y finos detalles arquitectónicos. Con su tamaño mínimo, la luminaria ofrece una salida de luz uniforme, manteniendo la iluminación precisa y controlada de la colección.

    Especificaciones
    • SIZE: 3/8 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMIN03R
    • Familia de productoRecessed
    • Grupo de productosMinear
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures