Publique sus productos
MINEAR 1/2, ASYMMETRIC, Surface, Direct
MINEAR 1/2, ASYMMETRIC, Surface, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 1/2, ASYMMETRIC, Surface, Direct

    Traducido por Google,

    De la colección Minear de luminarias miniatura hechas a medida, el perfil de 1/2" combina un diseño compacto con un mayor rendimiento y flexibilidad óptica. Empotrado o de superficie, y disponible con una opción asimétrica, el modelo de 1/2" es ideal para aplicaciones que requieren sutiles efectos de iluminación de pared, énfasis direccional o mayor alcance visual, a la vez que conserva su carácter minimalista.
    de la familia Minear.

    Especificaciones
    • SIZE: 1/2 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      MOUNTING: RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMIN05AS
    • Familia de productoSurface
    • Grupo de productosMinear
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures